Login
Komponentenreferenz

Polieren von Edelstahlrohren

Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Aufgabe & Lösung

Assatec Robotics hat kürzlich ein Projekt abgeschlossen, bei dem es um das Polieren von T-förmigen Edelstahlrohren ging, um die Schweißnaht vollständig zu entfernen und eine glatte, einheitliche Oberfläche zu erzielen, die sich ideal für hochwertige industrielle Anwendungen eignet. Die perfekte Kombination aus Assatec Robotics, einem Fanuc M-800 und unserer GPD5000-Greiferserie!

  • Außergewöhnliche Präzision: dank seiner robusten Führung und präzisen Kinematik.
  • Hohe Leistung: Mehr Griffigkeit bei geringerem Luftverbrauch.
  • Lange Lebensdauer: Bis zu 30 Millionen wartungsfreie Greifzyklen.
  • Korrosionsbeständig: Geeignet für alle Bedingungen, von Reinräumen bis zu rauen Umgebungen.
  • Schutzart IP64 und IP67: wasserdicht und staubdicht.
Highlights und Technische Daten
  • 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP64
  • IP67

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht